{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_27000/gabelgelenke/27620.prj},{NB=27620-0816},{BEST=27620-0816},{AUSF=Rechtsgewinde},{B=8},{G=16},{MATERIAL=Stahl},{D1=8},{D2=M 8},{D3=14},{L1=42},{L2=32},{L3=12.0},{L5=31},{L6=19},{A=16},{BELASTUNGK=0},{BELASTUNGL=0},{GEW=0.0472},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181900},{EAN=4059495252483},{NDM=8.000},{ST=1.250},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。